您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
salesdg01@wcon.com
确定
??
无法支持该第三方Cookies
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请确保当前浏览器允许Cookies,如仍未解决该问题,推荐使用MS-Windows 8.1, 10 + Internet Explorer 10,11, Edge, > Firefox 57, > Chrome 69
CAD模型选择
{wcon/femaleheader/fh_1.27mm/2334-2xxmxxcunt4.prj},{NB=2334-202MG0CUNT4},{SERIES=2334},{ROWS=2},{PINS=02},{CONTACTSHAPE=M},{PLATING=G0},{INSULATORMATERI=C},{TERMINALCONTACT=U},{LOGO=N},{PACKING=T},{NUMBER=4}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
2334-202MG0CUNT4
HELP_VARIABLE
公司
WCON
描述
2334
明细表
2334-202MG0CUNT4
SERIES
series
2334
ROWS
Number of Rows
2=Dual Row
2=Dual Row
PINS
Pins
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
mm
CONTACTSHAPE
Contact Shape
M=180°SMT
M=180°SMT
PLATING
Plating
G0=Gold Flash
G1=3u"Gold
G3=10u"Gold
G4=15u"Gold
G5=30u"Gold
G0=Gold Flash
G1=3u"Gold
G3=10u"Gold
G4=15u"Gold
G5=30u"Gold
INSULATORMATERI
Insulator Material
C=PA9T
C=PA9T
TERMINALCONTACT
Terminal contact type
U=U-TYPE
U=U-TYPE
LOGO
LOGO Code
N=NO LOGO
N=NO LOGO
PACKING
Packing
T=Tube
R=Tape&Reel+CAP
P=Tube+CAP
T=Tube
R=Tape&Reel+CAP
P=Tube+CAP
NUMBER
Number
4
Preview - Generation
预览
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
3D
尺寸标注
2D
Embedded user actions